arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Verlängerungen

Lang, schlank, prozesssicher gespannt.

Die innovativen Werkzeugverlängerungen SVL von SCHUNK sind prädestiniert und konzipiert für die präzise Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen. Sie setzen Maßstäbe in puncto Rüstzeit und Kosten. Im Handumdrehen sind die Verlängerungen in nahezu jedem Präzisionswerkzeughalter spannbar.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Anstelle teurer Sonderwerkzeuge genügt eine einzige SVL Verlängerung, die nach Bedarf mit unterschiedlichen Standardwerkzeugen bestückt wird.
  • SVL Verlängerungen sind passend für die Werkzeughaltersysteme TENDO, TRIBOS und CELSIO.
  • Alle handelsüblichen Schafttypen sind spannbar.
  • Der Einsatz von Zwischenbüchsen ersetzt teure Sonderwerkzeuge.
  • Flexibel einsetzbar auch in Spannzangensystemen.
  • TENDO SVL

    TENDO SVL

    ツール拡張 TENDO SVL は、アクセスしにくいエリアでの高精度機械加工に対応し、妨げとなる輪郭を抑えるよう設計されています。
    TENDO SVL 拡張材は、TENDO ES 油圧ツールホルダーまたは TRIBOS-R や TRIBOS-S 多角形ツールホルダーとの接続において、完璧な補完を実現します。この 2 つのシステムは、システム全体への振動減衰効果を備え、振動を低減します。
    Afficher la série
    TRIBOS SVL

    TRIBOS SVL

    TRIBOS SVL エクステンションの使用により、高価な特殊ツールの代わりに標準ツールを使用できます。SCHUNK の各種ツールホルダーとの組み合わせにより、エクステンションの振れ精度は 0.003 mm 未満を達成。またスリムな形状になり、干渉を小さくすることができます。TRIBOS SVL エクステンションと、 SCHUNKのTENDO 油圧ツールホルダーまたはTRIBOS-R多角形ツールホルダーとの組み合わせで、相互補完的な効果が得られます。利用可能な二つのバージョン: 120 bar までの冷却剤対応または周囲の冷却可能
    Afficher la série
    CELSIO SVL

    CELSIO SVL

    干渉輪郭が最適化された CELSIO熱収縮エクステンションは、アクセス困難な加工作業においても、汎用的なソリューションを提供します。CELSIOシリーズは、熱収縮ツールホルダーと熱収縮エクステンションのほぼ無制限の組み合わせにより、多様性を提供します。
    Afficher la série
    ER Mini SVL

    ER Mini SVL

    ER mini SVL (SVL=クランピングエクステンション) を使用することで、標準的な 加工工具の費用対効果が高く、シンプルで純粋に機械的なクランプが可能になります。
    スリムで最適化された形状により、手の届きにくい加工においても最適なソリューションを提供します。
    また、エクステンションはSCHUNK旋盤チャックのほぼ全てと組み合わせることができます。
    Afficher la série