CC ER 16 P Ø1/16"
Porta-pinça de precisão ER
N.º de identificação 1403885
CC ER 16 P Ø1/16", Porta-pinça de precisão ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diâmetro de fixação: Ø1/16"
- Diâmetro: 1/16"
- Comprimento L1: 27.5 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| 사용 대상 | ER 16 |
|---|---|
| 클램핑 지름용 | Ø1/16" |
| D1 min. [mm] | 1.0875 |
| D1 max. [mm] | 1.5875 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 중량 [kg] | 0.025 |
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B