arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC ER 16 P Ø2.5-3 유사 그림

CC ER 16 P Ø2.5-3

ER 정밀 콜릿 척

ID 23003589

CC ER 16 P Ø2.5-3, ER 정밀 콜릿 척
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø3
  • 지름: 3 mm
  • 길이 L1: 27.5 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,002 mm
사용 대상 ER 16
클램핑 지름용 Ø3
D1 min. [mm] 2.5
D1 max. [mm] 3.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
중량 [kg] 0.025
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B