arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC ER 16 P Ø3-3.5 類似のイラスト

CC ER 16 P Ø3-3.5

ER 精密コレットチャック

ID 1380818

CC ER 16 P Ø3-3.5, ER 精密コレットチャック
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • クランプ軸用: Ø3.5
  • 直径: 3.5 mm
  • 長さ L1: 27.5 mm
  • 振れ精度: ≤ 0,002 mm
適合タイプ ER 16
クランプ軸用 Ø3.5
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 3.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
重量 [kg] 0.025
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B