CC Set ER 11
コレット ER セット
ID 280220
CC Set ER 11, コレット ER セット
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- ER コレットの数: 13
- クランプ軸用: Ø1 - 7
- 振れ精度: ≤ 0,005 mm
Technical details
| 適合タイプ | ER 11 |
|---|---|
| クランプ軸用 | Ø1 - 7 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 7.0 |
| 重量 [kg] | 0.263 |
| ER コレットの数 | 13.0 |
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B