arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC Set ER 25 Illustration similar

CC Set ER 25

コレット ER セット

ID 280223

CC Set ER 25, コレット ER セット
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • ER コレットの数: 15
  • クランプ軸用: Ø2 - 16
  • 振れ精度: ≤ 0,005 mm
For ER 25
For clamping diameter Ø2 - 16
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 16.0
Weight [kg] 1.43
Number of ER collets 15.0
ER collet standard DIN ISO 15488-B