arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AZB JIS-BT 40 Mori-Seiki MAS 90° 類似のイラスト

AZB JIS-BT 40 Mori-Seiki MAS 90°

Retention knob

ID 9938208

Retention knob AZB JIS-BT 40 Mori-Seiki MAS 90°
  • Retention knob Mori-Seiki MAS 90°
  • Diameter D1: 15 mm
  • Length L1: 60 mm
D1 [mm] 15.0
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 60.0
L2 [mm] 35.0
L3 [mm] 28.0
G1 M16
Weight [kg] 0.028

Version
Retention knob Mori-Seiki MAS 90°