SINOclamp D32
Chiave di serraggio
ID 210642
SINOclamp D32, Steeksleutel
- Voor klemdiameter: Ø32, Ø1 1/4"
- Diameter: 69.85 mm
- Lengte L1: 371 mm
Specifiche tecniche
| Voor klemdiameter | Ø32, Ø1 1/4" |
|---|---|
| D1 [mm] | 69.85 |
| D2 [mm] | 108.0 |
| L1 [mm] | 371.0 |
| Gewicht [kg] | 1.19 |