arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER Mini SVL

ER Mini SVL

ER Collet Chuck Extensions
The use of the ER mini SVL (SVL = clamping extension) enables cost-effective, simple, and purely mechanical clamping of standard machining tools.
Its slim and optimized contour offers the ideal solution for individual and hard-to-reach machining cases.
In addition, the extension can be combined with virtually any SCHUNK lathe chuck.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Serraggio del pezzo semplice e manuale, puramente meccanico, economico
    Nessuna necessità di acquistare attrezzature costose, nessun dispendio energetico
  • Perfetto per piccoli diametri di serraggio, disponibile in tre dimensioni ER
    Nella maggior parte dei casi non occorre alcuno strumento speciale.
  • Un impiego versatile
    Adatto per attacchi TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO, WELNDON e per attacchi per porta pinze ER
  • I tipi di gambo disponibili in commercio si possono serrare secondo DIN ISO 15488-B
    Tipo di albero secondo DIN 1835-1 Forma A e DIN 6535 Forma HA, tipo di albero secondo DIN 1835-1 Forma B e DIN 6535 Forma HB (Ø fino a 20 mm), tipo di albero secondo DIN 1835-1 Forma B e DIN 6535 forma HB (Ø da 25 mm), tipo di albero secondo DIN 1835-1 forma E e DIN 6535 forma HE