arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S PK

GZB-S PK

Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
SCHUNK intermediate sleeves allow clamping of several, different shank diameters with just one toolholder. The universal intermediate sleeves GZB-S can be used in the SCHUNK toolholding systems TENDO, TRIBOS, SINO-R, and all standard hydraulic expansion toolholders. During the peripheral cooling the special nozzle geometry ensures optimum and targeted coolant supply or lubrication of the cutting edge.

优势 - 您将获益

  • 具备最佳成本控制的最佳多功能性:一个刀柄,多个夹紧直径
    使用有槽或防冷却液型减径套时,同一个刀柄可夹持不同直径的刀具。
  • 两种版本
    防冷却液,最高 80 bar,带外围冷却
  • 系统冷却,带周围冷却剂通道
    采用外围冷却以优化冷却液排放,使冷却液流系统化并延长刀具使用寿命
  • 可移动中间止动
    使用可调节中间件,进行多种长度预调。
  • 全面兼容性
    通用减径套 GZB-S 可用于 SCHUNK 刀柄系统 TENDO、TRIBOS、SINO-R,以及所有标准液压刀柄。
  • 持续回转和重复精度 ≤0.003 mm
    均匀的切割动作、延长的刀具使用寿命以及用于再次研磨或购买新刀具所降低的成本
  • 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
    A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准
  • 单独
    可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计

选件和特殊信息

  • 系统冷却,带周围冷却剂通道
    六个冷却液槽改变了外围冷却的方式。采用特殊喷嘴形状保证以最优化的方式为刀刃定向供应冷却剂。三重效果 - 显著提高刀具使用寿命,通过系统冷却液/润滑剂冲洗达到碎屑清除的最佳效果,并极大改进机加工效果。
  • 请注意,产品不适用于热收缩刀柄。