arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ワイヤー EDM

Elektroerozivní obrábění drátů (EDM)

Magnetická sklíčidla s technologií paralelních pólů.
Elektropermanentní magnetické moduly s vysokými přídržnými silami speciálně pro aplikace EDM

Výhody – Přínos pro Vás

  • Inovativní „jemná" a „aktivní" rozteč pólů
    Zajištění potřebné upínací síly pro upnutí velmi malých obrobků (až 20 x 20 mm)
  • Rám z nerezové oceli
    Zabránění oxidaci a nákladnému čištění v důsledku kontaktu se vzduchem a chemickými kapalinami
  • Rovnoměrná upínací síla permanentních magnetů na celý obrobek
    Upnutí obrobků s nízkou deformací a nízkými vibracemi.
  • Upínání s nízkými vibracemi
    Vylepšené povrchy a výrazně zvýšená přesnost
  • Upínání bez deformací
    Bez deformací a vnitřních sil v obrobku v důsledku upínací síly
  • Nejmodernější technologie permanentních elektromagnetů pro jednorázovou dodávku energie pro proces MAG/DEMAG (magnetizace/demagnetizace)
    Energeticky účinné a spolehlivé upínání obrobků
  • Upnutí během několika sekund
    Nejkratší možné doby nastavení a výsledné zvýšení produktivity
  • Řídicí jednotka je kompatibilní s řídicím systémem stroje
    Lze použít také v automatizovaných aplikacích
  • Montážní otvory zejména pro EDM stroje
    Magnetické moduly lze namontovat přímo na obráběcí stůl.

Možnosti a zvláštní informace

  • Elektropermanentní magnetické moduly pro elektroerozivní obrábění drátem (EDM)
    Magnetické moduly MAGNOS MEF jsou speciálně navrženy pro aplikace EDM. Inovativní „jemná“ a „aktivní“ rozteč pólů umožňuje upnutí velmi malých obrobků při zachování přídržné síly potřebné pro obrábění. Z důvodu nepříznivých vlivů při elektroerozivním obrábění způsobených chemikáliemi a kontaktu se vzduchem jsou magnetické moduly vyrobeny ze speciální nerezové oceli. Tím se zabrání oxidaci, stejně jako nákladnému čištění modulů.
  • Magnetické moduly MEF jsou soběstačné a vyžadují pouze krátký puls pro proces Mag/DEMAG díky inovativní elektropermanentní technologii. Speciálně připravené polohovací otvory umožňují rychlou a snadnou montáž na EDM strojích bez nutnosti vrtání samostatných otvorů předem.