arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
S3A-G5 315 類似のイラスト

S3A-G5 315

3軸グリップジョー

ID 1471188

システムジョー、標準

特長:
  • 3軸グリップジョー
  • グリップステップとグランドクランプフェイス付き
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ(サイズ315)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 87 x 42.5 mm
  • グリップステップ: 5 mm
  • 重量: 5.61 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 24.5 - 219 mm
  • Grip-Stufe: 42.5 - 237 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 80.5 - 275 mm
  • Grip-Stufe: 98.5 - 293 mm
Width [mm] 160.0
Height [mm] 42.5
Suitable for 315
Weight [kg] 5.61

Scope of delivery
3-axis jaw; without mounting screws