arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
S5A-G5 64 Podobné zobrazení

S5A-G5 64

5osá úchopová čelist

Ident.-Nr. 1471189

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • 5osá úchopová čelist
  • Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 64
Technické údaje:
  • Rozměry: 34 x 25,5 x 40 mm
  • krok uchopení: 5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Upínací rozsahy polohy čelisti 1:
  • Hladký stupeň: 7 - 31.4 mm
  • Stupeň uchopení: 12 - 36.4 mm
  • Upínací rozsahy polohy čelisti 2:
  • Hladký stupeň: 20 - 41.4 mm
  • Stupeň uchopení: 25 - 46.4 mm
Šířka [mm] 34.0
Výška [mm] 40.0
Vhodné pro 64
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Rozsah dodávky
5osá čelist; bez montážních šroubů