arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-B 125-82-40

SGWB-B 125-82-40

リバーシブルジョー

ID 1395495

システムジョー、標準

特長:
  • リバーシブルジョー、可動
  • インターフェース1: W-125-1
  • インターフェース2: W-125-2
  • 適合タイプ: KSG 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 82 x 40 mm
  • 重量: 2.5 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 82.0
Hoogte [mm] 40.0
Gewicht [kg] 2.5

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen