SSH-VK SW12-165
旋盤チャック 標準 アクセサリー
IDnr. 8700129
旋盤チャック 標準 アクセサリー
特長:
特長:
- 四角作動レンチ
- SCHUNK の手動式旋盤用チャックを手動で作動させる場合
- ショートバージョン
- 適合タイプ: ROTA-G 200-62
- レンチサイズ: 12
- 長さ: 165 mm
- 重量: 1 kg
Technische gegevens
| Binnenvierkant | 12.0 |
|---|---|
| Lengte [mm] | 165.0 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |