arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGS-B 100-85-50

SGS-B 100-85-50

鋼製ジョー

ID 430098

システムジョー、標準

特長:
  • 鋼製ジョー、可動
  • ネジ含む
  • 適合タイプ: KSG 100
テクニカルデータ:
  • 寸法: 99 x 85 x 50 mm
  • 重量: 3.3 kg
Width [mm] 99.0
Depth [mm] 85.0
Height [mm] 50.0
Bundle piece
Weight [kg] 3.3

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce