SGS-B 80-48-28
钢卡爪
ID 1367467
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 钢质卡爪,活动式
- 尺寸: 80.4 x 48 x 28 mm
- 重量: 0.8 kg
技術的詳細
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 48.0 |
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
ID 1367467
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 48.0 |
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 重量 [kg] | 0.8 |