arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GWU-1 100-29.5 類似のイラスト

GWU-1 100-29.5

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 430024

Accessories for the manual clamping systems standard

Product features:
  • Workpiece supports – width 100 mm
  • For placing of workpieces
  • Suitable for: KSG 100, KSO 100
Technical data:
  • Width: 100 mm
  • Height: 29.5 mm
  • Weight: 0.42 kg
Width [mm] 100.0
Height [mm] 29.5
Weight [kg] 0.42

Scope of delivery
1 set of workpiece supports