arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVF 50-32 類似のイラスト

PVF 50-32

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 422391

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 固定延長ポール PVF 50
  • 貫通孔とM8ネジ付き。 
  • テクノロジー: スクエアポール
テクニカルデータ:
  • 寸法: 50 x 50 x 32 mm
  • ポールスレッド: M8
  • ポールサイズ用: 50 x 50 mm
長さ [mm] 45.0
幅 [mm] 45.0
高さ [mm] 32.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

Scope of delivery
Pole extension, fastening screw