HS 13
Clamping inserts
ID 1525007
HS 13, クランピングインサート
- 高さ H: 16 mm
- D 径: 12.7 mm
- ねじ G: M6
- 材質: HSS
- デリバリーユニット: 1 セット = 10 点
Technical details
| 高さ H [mm] | 16.0 |
|---|---|
| D 径 [mm] | 12.7 |
| ねじ G | M6 |
| 最大負荷力 [kN] | 10.0 |
| 材質 | HSS |
| デリバリーユニット | 1 セット = 10 点 |
最大負荷力の値は、全てのチップが把握されている場合に有効な値です。