GSC-G-1 M10-T12
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 430422
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vis de serrage pour corps de base
- Utilisés pour fixer directement des moyens de serrage via le corps de base.
- Convient pour des rainures en T: 12 mm
- Filetage : M10
- Poids: 0.1 kg
技術的詳細
| Filetage | M10 |
|---|---|
| Convient pour des rainures en T [mm] | 12.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Etendue de la livraison
Vis de serrage