GSC-S M10-T12
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 432043
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- クランプ爪用クランプネジ
- 高速クランピング装置用。
- T- スロットに適しています。: 12 mm
- ネジ : M10
- 重量: 0.14 kg
技術的詳細
| ネジ | M10 |
|---|---|
| T- スロットに適しています。 [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.14 |
納品内容
クランプネジ