GSC-S M14-T16
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 432045
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- クランプ爪用クランプネジ
- 高速クランピング装置用。
- T- スロットに適しています。: 16 mm
- ネジ : M14
- 重量: 0.26 kg
技術的詳細
| 스레드 | M14 |
|---|---|
| T 슬롯에 적합 [mm] | 16.0 |
| 중량 [kg] | 0.26 |
제공 범위
클램핑 나사