GSPR-A 50-57
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 490604
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- クランプ爪
- SCHUNK のクランプ機器を素早く簡単に取り付けることができます。
- 適合タイプ: KSG, KSX, KSX-C, KSO, KSC, KSC-F, KSC-D
- 幅: 57 mm
- 高さ: 19.5 mm
- 重量: 0.57 kg
技術的詳細
| Länge [mm] | 50.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 57.0 |
| Höhe [mm] | 19.5 |
| Gewicht [kg] | 0.57 |
Lieferumfang
Spannpratzen