arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTA 160

KTA 160

アダプタープレート

ID 1580335

In stock
標準チャックジョー

特長:
  • アダプタープレート
  • ジョーインターフェース: タングと溝
  • 適合タイプ: KSP3/KSH3/KSF3 160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 107 x 156 x 29 mm
  • 重量: 2.1 kg
幅 [mm] 156.0
高さ [mm] 29.0
適合タイプ 160
重量 [kg] 2.1

納品内容
アダプタープレート、固定用ネジ、T スロット用ナット、歯付きプレート、取扱説明書; 6 ウェイリバーシブルジョーなし