arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
VBB2-5 1xIL-2x7P 2CH 類似のイラスト

VBB2-5 1xIL-2x7P 2CH

アクセサリ MAGNOS

ID 1601414

標準接続ボックス

特長:
  • モジュラーシステムKEH plus用接続ボックス
  • コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
  • 最大 2 つまでの磁式チャックを制御するために
  • プラグ & プレイシステムで簡単設置
テクニカルデータ:
  • 寸法: 253 x 217 x 93 mm
  • コントロールユニット接続: 1 x ILME male
  • 磁力チャック接続: 2 x 7-PIN CIR 24 female
  • チャンネル数: 2
  • ケーブル長: 5 m
  • 重量: 7.5 kg
Numero di canali 2.0
Lunghezza del cavo [m] 5.0
Peso [kg] 7.5

La fornitura comprende
Cassetta di derivazione, cavo, spina, libretto d'istruzione