arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
LP 410

LP 410

クランピング力ブロック アクセサリー
SCHUNK 製 TANDEM クランピングブロックの定期潤滑で、標準として給油に使用される高性能グリース。

Vantagens – Seus benefícios

  • Baixo coeficiente de atrito
    Permite forças de fixação constantes
  • Alta aderência e resistência à água
    Impede a lavagem rápida do dispositivo de fixação, também sob velocidade
  • Boa proteção contra corrosão e extrema redução da corrosão por contato
    Garante uma longa vida útil do dispositivo de fixação
  • Resistência à pressão muito alta
    Para transmissão de forças de fixação máximas

Opções e informações especiais

  • LINOMAX 410 é uma graxa homogênea, cinza/preta, que é uma combinação de óleos básicos e lubrificantes selecionados com uma alta proporção de dissulfeto de molibdênio. Devido à composição ideal de lubrificantes sinergicamente eficazes, são alcançadas alta lubricidade, excelente resistência à pressão, uma faixa de temperatura extremamente ampla e propriedades de lubrificação a seco.
  • A base para o alto desempenho do LP 410 é a característica dos lubrificantes de se depositarem na superfície quando pressurizados (paralelamente à direção de deslizamento). Dessa forma, desenvolve-se uma camada de lubrificação e separação extremamente eficaz entre os parceiros de atrito, que é mantida mesmo sob cargas extremas.