SGAL 125-76-40
Alu Backen
ID 432257
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Alu Backe
- Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
- Abmessungen: 125 x 76 x 40 mm
- Gewicht: 1.05 kg
技術的詳細
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 76.0 |
| Höhe [mm] | 40.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 1.05 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben