arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SW 200-1 Illustrazione simile

SW 200-1

Inserti di serraggio teneri

ID 194146

Scorte limitate
SW 200-1, Zachte kleminserts
  • Hoogte H: 15 mm
  • Lengte L: 25.5 mm
  • Breedte B: 16 mm
  • Draad G: M6
高さ H [mm] 15.0
長さ L [mm] 25.5
幅 B [mm] 16.0
ねじ G M6
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。