SW 315-1
软夹持嵌块
IDnr. 194118
SW 315-1, 软夹持嵌块
- 高度 H: 13 mm
- 长度 L: 29.5 mm
- 宽度 B: 25 mm
- 螺纹 G: M6
Technische gegevens
| 高度 H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 29.5 |
| 宽度 B [mm] | 25.0 |
| 螺纹 G | M6 |
如果在动力车床卡盘上使用浮动爪,可能会出现空隙。为了覆盖这些空隙,我们可提供 2 种夹持插件,属于供货范围内。