arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KTR 200 類似のイラスト

KTR 200

トップジョーブランク、ドリル加工

ID 1446913

システムジョー、標準

特長:
  • トップジョーブランク
  • ジョーインターフェース: タングと溝
  • 適合タイプ: TANDEM 2ジョークランプ(サイズ:200)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 89 x 102 x 49,5 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 3.2 kg
宽度 [mm] 102.0
高度 [mm] 49.5
材料 16MnCr5
适用于 200
重量 [kg] 3.2

标配范围
顶爪坯件