KSX-E 125-430 IOL
ID 1601446
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Contrôle par IO-Link
- Force de serrage programmable en permanence
- Force de serrage programmable en continu
- Pré-positionnement des mors
- Transfert pneumatique des fluides dans le système de mors
- Interface IO-Link: Contacts à ressort
- Dimensions: 125 x 492 x 150 mm
- Course de serrage de base: 120 mm
- Force de serrage: 6 - 40 kN
- Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
- Tension de fonctionnement de l'unité de l'actionneur: 48 V DC
- Poids: 32 kg
技術的詳細
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Force de serrage min. [kN] | 6.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 40.0 |
| Tension de fonctionnement de l'unité de commande [V DC] | 24.0 |
| Tension de fonctionnement de l'unité de l'actionneur [V DC] | 48.0 |
| Course de serrage de base [mm] | 120.0 |
| Poids [kg] | 32.0 |
Etendue de la livraison
Serreur, manuel d'utilisation ; sans système de mors, sans contact rigide pour l'intégration dans la commande de machine
Force de serrage programmable
La force de serrage peut être réglée en continu via le logiciel dans une plage allant de 6 kN à 40 kN par mors de serrage.
Pré-positionnement des mors et course de serrage programmable
Les mors peuvent être prépositionnés en fonction de la taille de la pièce à usiner, ce qui permet de réduire au minimum la course et le temps de serrage lors des processus de chargement automatisés.
Transfert pneumatique des fluides dans le système de mors
Pour le contrôle du contact avec la pièce par pression dynamique ou nettoyage des surfaces de serrage Les mors du système doivent être préparés en conséquence par le client.
Plage de serrage
Pour couvrir toute la plage de serrage de 5 à 420 mm, le serreur doit être complété de l'extension de tige de serrage correspondante (voir accessoires).