arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
IN

IN

Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter werden eingesetzt, um den gegenwärtigen Zustand von Automationskomponenten abzufragen. Sie werden von SCHUNK in den Versionen IN und INK angeboten. Die Version IN ist direkt steckbar oder verfügt über ein angegossenes Kabel mit Steckverbinder. Zur direkten Verdrahtung eignet sich die Version INK, die über ein angegossenes Kabel mit offenem Ende verfügt.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Befestigung über Halter
    für die einfache und schnelle Montage
  • Ausführung mit LED-Anzeige
    zur Kontrolle des Schaltzustandes direkt am Sensor
  • Ausführung mit Standard-Steckverbinder
    für einfache und schnelle Austauschbarkeit des Verlängerungskabels
  • Hochflexibles Kabel in PUR-Ausführung
    für eine lange Lebensdauer
  • Näherungsschalter bündig einbaubar
    für geringe Störkonturen in der Applikation

Optionen und spezielle Informationen

  • Funktionsbeschreibung
    Induktive Näherungsschalter erzeugen mit ihrer Oszillatorspule ein hochfrequentes, magnetisches Wechselfeld. Dieses Feld tritt an der aktiven Fläche des Sensors aus. Dringt ein metallenes Objekt in das Feld ein, dann entzieht es dem Magnetfeld Energie, dadurch verkleinert sich die Schwingungsamplitude. Diese Änderung wird erkannt, der Sensor schaltet.
  • Signalausgang und Schaltungsart
    Je nach Baugröße und Ausführung des Sensors sind diese mit den Signalausgängen Öffner oder Schließer und in den Schaltungsarten PNP und NPN verfügbar. Bitte sprechen Sie uns an.
  • Hohe Schutzart
    IP67 in gestecktem Zustand für den Einsatz in sauberer oder staubiger Umgebung bzw. bei Kontakt mit Wasser. Die Funktionsfähigkeit bei Kontakt mit anderen Medien (Kühlschmierstoff, Säuren, Laugen usw.) ist häufig gegeben, kann von SCHUNK aber nicht garantiert werden.