arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
J02P/N

J02P/N

电子磁性开关
磁性开关用于监控自动化部件的状态。它们可在不接触的条件下对靠近的磁体进行检测,且可在大于特定开关值时发出数字信号。

利点と特長

  • センサー溝への設置
    省スペースで製品上に素早く簡単に組み付け可能
  • LED ディスプレイ仕様
    スイッチング位置をセンサーで直接制御
  • 標準プラグコネクター仕様
    延長ケーブルの素早く簡単な交換が可能

オプション、その他

  • 機能説明
    マグネットスイッチが磁界に応答します。センサー内には 2 個のシールド抵抗および非シールド抵抗がブリッジ接続で結合されています。磁界が存在する場合は、磁界のサイズに比例する大きい信号が得られます。最初に特定の閾値から、出力信号がコンパレーターで切り替えられ、センサーが応答します。
  • 信号出力とスイッチングのタイプ
    センサーにはクローザーの信号出力設計、およびスイッチングタイプ PNP (J02P) および NPN (J02N) があります。
  • コネクターおよびケーブルエンド付きバージョン
    センサーは、プラグコネクタタイプ(ケーブル長30cm、M8コネクタ)またはケーブル開放タイプ(ケーブル長2m、電線むき出し)の2つのバージョンでご利用いただけます。
  • 干渉の原因
    センサーは近傍の磁場の影響を受けます。妨害となる磁場の発生源としては、モーター、電気溶接機、永久磁石、レンチやチップなど磁化された物質 (ソフトマグネット) などがあります。