GAP
Pinza parallela angolare
2-vingerige haakse parallelgrijper voor het parallel extern grijpen waarbij de grijpervingers vooraf tot 90° per grijperklauw kunnen worden gedraaid
Beschreibung
Innovaties - uw voordelen
- Positief aangedreven hoek en parallelle slag
in een functionele eenheid - Absoluut klemmen in parallelle slag
voor maximale positioneringsnauwkeurigheid - Stabiele kinematica
voor hoge krachtoverbrenging en gesynchroniseerd grijpen - Hoge grijpkracht
in parallelle slag - Openingshoek van klemmen tot 180°
voor maximale flexibiliteit in toepassingen - Integratie van een toestel voor het behoud van grijpkracht is optioneel
voor een stevige grip, zelfs in geval van stroomstoringen - Eindpositiebewaking
met optionele standaard bewakingssets - Gestandaardiseerde montageboringen
voor vele combinaties met andere componenten van het modulaire systeem
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS
Het mechanische toestel voor behoud van grijpkracht zorgt dat zelfs bij een drukval een minimale klemkracht wordt uitgeoefend. Deze werkt als sluitingskracht in de AS-variant. Daarnaast kan het toestel voor het behoud van grijpkracht worden gebruikt om de grijpkracht te verhogen of voor enkelvoudig aangedreven grijpen. - Schokdemperversie
Voor bewegingen met veel demping is een schokdemperversie verkrijgbaar. Vraag naar meer informatie. - Deze module kan standaard worden gecombineerd met een groot aantal componenten van het modulaire systeem. Wij helpen u graag.
- Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.