arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BSWS-M-PGZN-plus

BSWS-M-PGZN-plus

Sistema cambio rapido ganasce
Il sistema di cambio rapido delle griffe BSWS-M senza utensili consente la sostituzione rapida e manuale delle griffe superiori sulla pinza. Per ogni griffa della pinza sono necessari due perni adattatori (= un set BSWS-A) e una base (BSWS-BM). In caso di montaggio inverso e a condizione che non venga creata alcuna altezza supplementare, sono necessari solo due perni adattatori (= un set BSWS-AR) e un kit di montaggio (BSWS-URM) per ogni ganascia di presa. Un altro effetto del BSWS-URM è l'assenza di fori di fissaggio problematici nel profilo delle dita.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Universelle Einsatzmöglichkeiten
    ein einziger Greifer kann durch das BSWS-M universell in verschiedenen Applikationen eingesetzt werden
  • Werkzeugloser Backenwechsel über die Entriegelungstaste
    einfach und schnell für hohe Flexibilität der Greifer
  • Zeitersparnis beim Umrüsten von Applikationen
    durch das Wechseln der Greiferfinger können verschiedene Werkstücke gehandhabt werden

Optionen und spezielle Informationen

  • BSWS-BM mit Adapterbolzen BSWS-A
    System bestehend aus Basis und Adapterbolzen.
  • BSWS-ABRM mit Adapterbolzen BSWS-AR
    System bestehend aus Aufsatzbackenrohling mit integriertem Backenschnellwechselsystem und Adapterbolzen. Sollte die zusätzliche Aufbauhöhe durch das BSWS-System mit Basis ungünstig sein, so besteht die Möglichkeit, die BSWS-Adapterbolzen BSWS-AR in die Grundbacke des Greifers zu schrauben. Dadurch baut das Wechselsystem nicht mehr auf. Die Verriegelungsmechanik wird dann in die Aufsatzbacke integriert. Als weiterer Effekt liegen keine störenden Befestigungsbohrungen in Ihrer Fingerkontur mehr vor.
  • BSWS-URM mit Adapterbolzen BSWS-AR
    System bestehend aus Einzelteilen der Verriegelungsmechanik und Adapterbolzen. Sollte die zusätzliche Aufbauhöhe durch das BSWS-System mit Basis ungünstig sein und die Fingerkontur lässt sich nicht aus dem Fingerrohling BSWS-ABRM herstellen, so besteht die Möglichkeit, die Verriegelungsmechanik BSWS-ABRM separat zu beziehen und kundenseitig in eigene Fingerkonstruktionen einzukonstruieren.
  • BSWS-AR
    Bei Ausführung des Greifers in der Variante "SD" (staubdicht) sind die mitgelieferten Schrauben zu kurz. Es sind entsprechend längere Schrauben zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.