UZB 100
汎用中間ジョー
IDnr. 300044
Mors intermédiaire universel UZB, Taille: 100, Interface de doigt: PGN-plus 100
- Dimension du pas: 2.5 mm
- Course de réglage max.: 55 mm
Technische gegevens
| Course de réglage max. [mm] | 55 |
|---|---|
| Dimension du pas [mm] | 2.5 |
| Poids [g] | 260.0 |
| Couple de charge max. admissible [Nm] | 65.0 |
| Force Fx max. admissible [N] | 800.0 |
Le chariot UZB-S du mors intermédiaire universel est disponible à partir de la taille 80 en tant que pièce séparée. L'enlèvement du chariot n'est pas possible pour les tailles inférieures.
Cargas máx.
Diagramme des charges
Cargas máx.
No debe superarse el momento de carga máximo permitido (M=Fx*l) resultante de la longitud del dedo (l), la fuerza (Fx) y las cargas que se producen durante la aplicación como resultado de la aceleración/los pares. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.
Diagramme des charges
- X-as:
- Longueur des doigts
- Y-as:
- Force par mors
- Gruene Flaeche
- Plage admissible
- Rote Flaeche
- Plage non admissible