arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Co-act EGP-C 64-N-N-FCRXEK 類似のイラスト

Co-act EGP-C 64-N-N-FCRXEK

小物部品用協働型グリッパー

ID 1441950

小物部品用協働型グリッパー Co-act EGP-C, サイズ: 64, 電動, 互換ロボット: FANUC CRX-10iA、CRX-10iA/L, ロボットフランジ: 標準フランジ

  • 片側ストローク: 10 mm
  • 最小把持力: 65 N
  • 最大把持力: 230 N
  • 電源: 24 V
  • 最大総電流: 2 A
  • 最高周囲温度: 55 °C
互換ロボット FANUC CRX-10iA、CRX-10iA/L
ロボットフランジ 標準フランジ
LED ストリップライト 内蔵
表示色 緑色、黄色、赤色
一体型センサー 有り、誘導型、2 方向
長さ X [mm] 125.5
幅 Y [mm] 86.4
高さ Z [mm] 149.2
片側ストローク [mm] 10.0
最小把持力 [N] 65.0
最大把持力 [N] 230.0
ジョーごとの最小力 [N] 32.5
ジョーあたりの最大力 [N] 115.0
推奨ワーク重量 [kg] 1.15
最大許容フィンガー長 [mm] 80.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.24
繰り返し精度 [mm] 0.02
閉時間 [s] 0.49
開時間 [s] 0.49
重量 [kg] 1.38
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級 30
ケーブルコネクター/ケーブル端 オープンより線
ケーブル長 [mm] 4000.0
公称電圧 [V] 24.0
定格電流 [A] 0.15
最大電流 [A] 2.0
電子コントローラー 内蔵
デジタル入力端子数 4.0
デジタル出力端子数 2.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 3.5
トルク My 最大 [Nm] 6.0
モーメント Mz最大 [Nm] 9.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 250.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Greifbacke wirkenden Greifkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung). Weitere Hinweise siehe Detaillierte Funktionsbeschreibung.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte. Weitere Hinweise siehe Montage- und Betriebsanleitung.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Ritzel-Zahnstangen-Prinzip

Gehäusematerial
Polyamid mit Glasfaser-Zusatz

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
servoelektrisch, über bürstenlosen DC-Servomotor

Gewährleistung
siehe Montage- und Betriebsanleitung

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Beipack mit Adapterflansch, Befestigungsmaterial und Innensechskant-Schlüssel, Montage- und Betriebsanleitung mit Konformitäts- und Einbauerklärung, Sicherheitsinformationen