arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
DPG-plus 80-2-IS-EX Podobné zobrazení

DPG-plus 80-2-IS-EX

Utěsněné univerzální chapadlo

ID 1315248

Utěsněné univerzální chapadlo DPG-plus, Velikost: 80, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: IS, v explozivzdorné verzi

  • Zdvih na čelist: 4 mm
  • Otevírací síla: 1150 N
  • Max. okolní teplota: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 4.0
Forza in apertura [N] 1150.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 1336.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 290.0
Peso [kg] 0.8
Peso del pezzo raccomandato [kg] 3.8
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 42.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.2
pressione max. aria di sbarramento [bar] 0.5
Tempo di chiusura [s] 0.07
Tempo di apertura [s] 0.04
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 64.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.5
Classe di protezione IP 67
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.01
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 1999
Lunghezza X [mm] 98.5
Larghezza Y [mm] 42.1
Altezza Z [mm] 74.0
Coppia Mx max [Nm] 45.0
Coppia My max. [Nm] 71.0
Coppia Mz max [Nm] 40.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 1125.0
Versione ATEX
Si noti che per ottenere un tipo di protezione IP 67, la pinza richiede un tubo flessibile aggiuntivo per la ventilazione o una collegamento per l'aria pressurizzata commutabile. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di montaggio e d'uso. In alternativa, un filtro sinterizzato (fornito) montato sul collegamento per l'aria pressurizzata può prevenire la penetrazione di particelle di sporcizia > 0,12 mm. Tuttavia, ciò riduce il tipo di protezione a IP 54.
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

General notes about the series

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Note – tightness
Please note that to achieve an IP 67 protection class, the gripper requires an additional hose for ventilation or a switchable air purge connection. For detailed information, please refer to the assembly and operating manual. Alternatively, a sinter filter (supplied) mounted on the air purge connection can prevent the penetration of dirt particles > 0.12 mm. However, this reduces the protection class to IP 54.

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
36 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P