arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MMS 22-PI1-S-M8-NPN-SA 類似のイラスト

MMS 22-PI1-S-M8-NPN-SA

プログラマブルマグネットスイッチ

ID 301167

プログラマブルマグネットスイッチ MMS 22-PI1, 側面ケーブルアウトレット付きタイプ, ティーチ機能, C-スロット

  • スイッチングポイントの数: 1
  • 切り換え時間: NPN
  • クローザー
  • ケーブル長: 30 cm
  • 電気接続: M8 コネクター、3 ピン
  • 公称電圧: 24 V
測定原理 磁気式
開閉機能 クローザー
開閉タイプ NPN
スイッチングポイントの数 1
ティーチ機能 あり
標準スイッチング時間 [s] 0.001
最大スイッチング周波数 [Hz] 1000.0
最低周囲温度 [°C] -20.0
最高周囲温度 [°C] 80.0
センサーの LED ディスプレイ あり
電圧タイプ DC
公称電圧 24.0
最小作動電圧 10.0
最大作動電圧 30.0
電圧降下 [V] 1.5
最大スイッチング電流 0.05
短絡防止 あり
極性反転防止 あり
ハウジングの材質 PA
ケーブルコネクター/ケーブル端 M8 コネクター、3 ピン
ケーブル長 L [cm] 30.0
ケーブル直径 D [mm] 2.2
ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) 3x 0,05mm2
ケーブルシース材質 PUR
最小曲げ半径 (動的) [mm] 22.0
最小曲げ半径 (静的) [mm] 11.0
重量 [kg] 0.01
保護等級 IP (センサー、接続された状態) 67
保護等級 III
側面ケーブルアウトレット付きタイプ あり
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。

モデルシリーズに関する一般注意事項

SCHUNKのグリッパー、旋回モジュール、リニア軸、ロボットアクセサリには、必ずSCHUNK製の適切なセンサーを使用してモニタリングしてください。これらは互いに最適な組み合わせとなるよう設計されています。

センサーと製品との調整は、磁石の種類と強さ、クリアランス、磁石とセンサーを隔てる壁の厚さと材質などのパラメータの兼ね合いにや、センサーのアラインメントと感度により特定されます。

ただし、他のメーカーのセンサーをシュンク製品と一緒に使用しても、優れたスイッチング結果が得られることはほとんどありません。また、当社は製品が適切または安全に機能することを保証できません。

高精度センサーにより、ティーチング温度と作業温度の差が 30 K を超えることはありません。

ハウジングの材質
PA

ケーブル被覆材料
PUR

型式
センサーの溝でクランプ、ソケットヘッドネジで固定

保証
24 カ月