arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MMS-P 22-S-M8-PNP Abbildung ähnlich

MMS-P 22-S-M8-PNP

Programmierbare Magnetschalter

ID 301370

Programmierbarer Magnetschalter MMS-P, C-Nut

  • Anzahl Schaltpunkte: 2
  • Schaltart: PNP
  • Schließer
  • Kabellänge: 60 cm
  • Elektrischer Anschluss: M8
  • Nennspannung: 24 V
Messprinzip magnetisch
Schaltfunktion Schließer
Schaltungsart PNP
Anzahl Schaltpunkte 2
typische Schaltzeit [s] 0.001
Eigenmasse [kg] 0.01
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Dichtheit IP (Sensor) 67
Dichtheit IP (Stecker, gesteckt) 67
LED-Anzeige am Sensor ja
Spannungsart DC
Nennspannung [V] 24.0
Min. Spannung [V] 12.0
Max. Spannung [V] 30.0
Spannungsabfall [V] 2.2
Max. Schaltstrom [A] 0.1
Kabeldurchmesser D [mm] 2.6
Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] 39.0
Min. Biegeradius (statisch) [mm] 26.0
Anzahl Pins 4.0
Anzahl Adern 4.0
Aderquerschnitt [mm²] 0.08
Kabellänge L [cm] 60.0
Kabelstecker/Kabelende M8

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

SCHUNK Greif- und Drehmodulen, sowie Linearachsen und Roboterzubehör-Komponenten sind stets mit den dazu passenden Sensoren von SCHUNK abzufragen, da diese bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.

Die Abstimmung von Sensor und Produkt wird durch das Zusammenspiel der Parameter Typ und Feldstärke des Magneten, Abstand, Wandstärke und Wandmaterial zwischen Magnet und Sensor sowie durch die Ausrichtung und Sensitivität des Sensors selbst geprägt.

Sensoren anderer Hersteller in SCHUNK Produkten liefern daher in den seltensten Fällen befriedigende Schaltergebnisse. Ebenso kann weder deren Funktion noch deren Funktionssicherheit garantiert werden.

Gehäusematerial
PA 12

Material Kabelummantelung
PUR

Befestigung
Klemmen in Sensornut, Arretieren durch Inbus-Schraube

Gewährleistung
24 Monate