MMSK-P 22-S-PNP
プログラマブルマグネットスイッチ
ID 301371
プログラマブルマグネットスイッチ MMS-P, C-スロット
- スイッチングポイントの数: 2
- 切り換え時間: PNP
- クローザー
- ケーブル長: 200 cm
- 電気接続: オープンより線
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
| 測定原理 | 磁気式 |
|---|---|
| 開閉機能 | クローザー |
| 開閉タイプ | PNP |
| スイッチングポイントの数 | 2 |
| 標準スイッチング時間 [s] | 0.001 |
| 重量 [kg] | 0.02 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| 保護等級 IP (センサー) | 67 |
| 保護等級 IP (センサー、接続状態) | 67 |
| センサーの LED ディスプレイ | あり |
| 電圧タイプ | DC |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 最小電圧 [V] | 12.0 |
| 最大電圧 [V] | 30.0 |
| 電圧降下 [V] | 2.2 |
| 最大スイッチング電流 [A] | 0.1 |
| ケーブル直径 D [mm] | 2.6 |
| 最小曲げ半径 (動的) [mm] | 39.0 |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 26.0 |
| ピン数 | 4.0 |
| 芯線数 | 4.0 |
| 芯線断面積 [mm²] | 0.08 |
| ケーブル長 L [cm] | 200.0 |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | オープンより線 |
モデルシリーズに関する一般注意事項
SCHUNKのグリッパー、旋回モジュール、リニア軸、ロボットアクセサリには、必ずSCHUNK製の適切なセンサーを使用してモニタリングしてください。これらは互いに最適な組み合わせとなるよう設計されています。
センサーと製品との調整は、磁石の種類と強さ、クリアランス、磁石とセンサーを隔てる壁の厚さと材質などのパラメータの兼ね合いにや、センサーのアラインメントと感度により特定されます。
ただし、他のメーカーのセンサーをシュンク製品と一緒に使用しても、優れたスイッチング結果が得られることはほとんどありません。また、当社は製品が適切または安全に機能することを保証できません。
ハウジングの材質
PA 12
ケーブル被覆材料
PUR
型式
センサーの溝でクランプ、ソケットヘッドネジで固定
保証
24 カ月