GSW-B 50-Z
ID 308421
- Max. okolní teplota: 90 °C
- Průměr stopky: 20 mm
技術的詳細
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
|---|---|
| Max. počet otáček [1/min] | 20.0 |
| Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 6.0 |
| Minimální provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny [bar] | 40.0 |
| Min. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] | 20.0 |
| Max. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] | 50.0 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Průměr D [mm] | 52.0 |
| Výška Z [mm] | 66.0 |
| Připraveno pro středicí chapadla | ano |
Příslušné chapadlo je nutné objednat zvlášť.
Hodnoty specifické pro chapadlo jsou uvedeny na následujících stranách.
Dimensions et charges max.
Dépassement maximum autorisé
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zvenku
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Dimensions et charges max.
Reportez-vous à la taille de la pince pour les forces et les couples.
Dépassement maximum autorisé
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- X 軸:
- Délka prstu
- Y 軸:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- X 軸:
- Délka prstu
- Y 軸:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zvenku
- X 軸:
- Délka prstu
- Y 軸:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- X 軸:
- Délka prstu
- Y 軸:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- X 軸:
- Délka prstu
- Y 軸:
- Uchopovací síla
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- X 軸:
- Délka prstu
- Y 軸:
- Uchopovací síla
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
se rapporte à la combinaison d'un GSW-B et de la pince de référence correspondante, et représente la force de serrage minimale suffisante.
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps indiqués dépendent du débit et de la pression du fluide d'actionnement et ainsi que des résistances à l'écoulement résultant.
Principe de fonctionnement
Répartiteur de pression et cinématique à rampe forcée
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Matière des mors de base
Acier bruni
Matériau interface broche
Alliage d'aluminium
Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Vis de fixation, éléments de centrage, notices de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne) La pince n'est pas incluse et doit être commandée séparément dans la version souhaitée.