GSW-V32-SND125
ID 309133
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
- Diametro del gambo: 32 mm
- Dimensioni ventosa: 125 mm
- Potenza di aspirazione: 980 N
技術的詳細
| Peso [kg] | 0.39 |
|---|---|
| Tempo evacuazione [s] | 1.2 |
| Tempo deposito [s] | 0.7 |
| Potenza di aspirazione [N] | 980.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Giri/min max consentiti [1/min] | 20.0 |
| Pressione di esercizio nominale aria compressa [bar] | 6.0 |
| Portata nominale aria compressa [l/min] | 350.0 |
| Pressione d'esercizio minima aria compressa [bar] | 4.0 |
| Max. pressione d'esercizio dell'aria compressa [bar] | 8.0 |
| flusso min. aria compressa [l/min] | 250.0 |
| Pressione di esercizio nominale refrigerante [bar] | 40.0 |
| Portata nominale refrigerante [l/min] | 25.0 |
| Pressione d'esercizio min. refrigerante [bar] | 20.0 |
| Pressione d'esercizio max refrigerante [bar] | 60.0 |
| Vuoto nominale [bar] | -0.8 |
| Sottovuoto min. [bar] | -0.6 |
| Livello di rumorosità [dB(A)] | 98.0 |
| Diametro D [mm] | 135.0 |
| Altezza Z [mm] | 143.0 |
Dimensioni
Dimensioni
Informazioni generali sulla serie
Aspiratore
Buon adattamento alle superfici piane con effetto ammortizzante durante l'appoggio ed effetto corsa durante l'aspirazione. Aspiratori speciali su richiesta.
Tempi
I tempi indicati dipendono dalla portata e dalla pressione del fluido di comando e dalle conseguenti resistenze al flusso.
Principio di funzionamento
Ugello Venturi
Materiale del corpo pinza
Alluminio
Materiale interfaccia mandrino
Lega di alluminio
Materiale della ventosa
NBR-60
Azionamento
idraulico attraverso liquido di raffreddamento macchina (filtrato, grandezza particelle max. 30 µm) o pneumatico tramite aria compressa filtrata (10 µm): secca, con o senza olio Mezzo di pressione: Requisiti per la qualità dell'aria compressa in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio e d'uso