arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DRG 80-90-AS Similar a la imagen

DRG 80-90-AS

Pinza radial

ID 307109

Pinza radial DRG, Tamaño: 80, neumática, con mantenimiento de la fuerza de agarre: AS (cierre por resorte)

  • Ángulo de apertura: 90 °
  • Par de cierre: 50 Nm
  • Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 1694.0
Openingshoek per klem [°] 90.0
Sluitingshoek per klem [°] 1.5
Sluitmoment [Nm] 50.0
Sluitmoment gegenereerd door veer [Nm] 8.1
Gewicht [kg] 2.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 3.2
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 110.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.5
Openingstijd [s] 0.6
Sluitingstijd alleen met veer [s] 0.7
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 100.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.5
IP-beschermklasse 67
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.1
Lengte X [mm] 100.0
Breedte Y [mm] 71.6
Hoogte Z [mm] 135.5
Moment Mx max. [Nm] 17.5
Moment Mz max. [Nm] 1.6
max. axiale kracht Fz max. [N] 400.0
De openingshoek van de basisklemmen kan worden begrensd.

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza. El momento de cierre indicado se alcanza a un ángulo de apertura de 0°. En el diagrama «Curva del momento de cierre», puede consultarse una curva detallada del momento de cierre en función del ángulo de apertura.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Cinemática de gancho en cuña

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Pinza en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado, juntas tóricas para la conexión directa/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Siempre integrada con el uso de resortes y también disponible mediante la válvula de mantenimiento de presión SDV-P