arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GAP 28-060-AS Illustrazione simile

GAP 28-060-AS

Pinza parallela angolare

ID 314614

Pinza parallela angolare GAP, Dimensioni: 28, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS (chiusura molla)

  • Corsa per griffa: 1.5 mm
  • Forza in chiusura: 270 N
  • Angolo di apertura: 60 °
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
Corsa per griffa [mm] 1.5
Forza in chiusura [N] 270.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 314.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 90.0
Angolo di apertura per griffa [°] 60.0
Peso [kg] 0.7
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.9
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 15.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.26
Tempo di apertura [s] 0.2
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.17
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 7.45
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Coppia Mx max [Nm] 8.6
Coppia My max. [Nm] 8.4
Coppia Mz max [Nm] 2.2
Forza assiale max. Fz max. [N] 360.0
Versione per il mantenimento della forza di presa Sì

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Zwangsgeführte Kniehebelkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich