GWB 34
支点開閉型グリッパー
ID 307135
この製品はレガシー製品です。
代替製品:
支点開閉型グリッパー GWB, サイズ: 34, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS
- 開度: 90 °
- 閉じトルク: 2.11 Nm
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 176.0 |
---|---|
ジョー当たりの開度 [°] | 90.0 |
ジョー片側最大閉角度 [°] | 2.0 |
閉じトルク [Nm] | 2.11 |
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] | 0.5 |
重量 [kg] | 0.14 |
推奨ワーク重量 [kg] | 0.3 |
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 4.5 |
最低作動圧力 [bar] | 4.0 |
最大作動圧 [bar] | 6.5 |
呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
閉時間 [s] | 0.3 |
開時間 [s] | 0.4 |
開閉時間(スプリング搭載時) [s] | 0.35 |
最大許容フィンガー長 [mm] | 40.0 |
最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.07 |
IP 保護等級 | 20 |
最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
繰り返し精度 [mm] | 0.1 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 3.9 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 0.3 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 50.0 |
ベースジョーの開閉角度は制限できます。
最大荷重
最大許容フィンガー突起
最大許容フィンガー突起
最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
最大許容フィンガー突起
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
溝付きリンクギア
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
納品内容
近接スイッチ用ブラケット、芯出しスリーブ、直接接続用 O リング、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き。