arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG 100-90-AS 類似のイラスト

PRG 100-90-AS

ラジアルグリッパー

ID 303687

ラジアルグリッパー PRG, サイズ: 100, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS

  • 開度: 90 °
  • 閉じトルク: 125 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 3571.0
ジョー当たりの開度 [°] 90.0
ジョーごとの閉度 [°] 3.0
閉じトルク [Nm] 125.0
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 25.0
重量 [kg] 3.78
推奨ワーク重量 [kg] 3.78
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 290.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.37
開時間 [s] 0.54
スプリングのみの場合の閉所要時間 [s] 0.6
最大許容フィンガー長 [mm] 200.0
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] 155.2
IP 保護等級 20
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.1
長さ X [mm] 100.0
幅 Y [mm] 60.0
高さ Z [mm] 185.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 35.0
モーメント Mz最大 [Nm] 10.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1320.0
*本ユニットは、特殊品対応の外側スロットなしでも、チャックジョー当たり質量慣性モーメントの最大値で作動できます。質量慣性モーメントがより大きい場合は、スロットの追加が可能です。
この曲線は、90° 仕様に対応しています。その他の仕様では開 / 閉時間に合わせて曲線が平行に移動します。

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。
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
溝付きリンクギア

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。