arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG 34-30-AS 類似のイラスト

PRG 34-30-AS

ラジアルグリッパー

ID 303662

径向机械手 PRG, 尺寸: 34, 气动, 抓取力保持装置: AS

  • 张开角度: 30 °
  • 闭合力矩: 5 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 270.0
每个手爪的张开角度 [°] 30.0
每个手爪的闭合角度 [°] 3.0
闭合力矩 [Nm] 5.0
弹簧产生的闭合力矩 [Nm] 1.0
重量 [kg] 0.25
建议工件重量 [kg] 0.42
每双行程的气缸容量 [cm³] 12.0
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 6.5
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.08
打开时间 [s] 0.13
仅带弹簧的闭合时间 [s] 0.07
最大允许手指长度 [mm] 60.0
每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] 2.58
IP 防护等级 20
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.05
长度 X [mm] 34.0
宽度 Y [mm] 26.0
高度 Z [mm] 93.0
力矩 Mx max. [Nm] 4.0
力矩 Mz max. [Nm] 1.5
最大轴向力 Fz max。 [N] 220.0
该单元在规定的每个卡爪的最大转动惯量下,不需要专用的外部节流阀即可驱动。如果转动惯量较大,可能额外需要添加节流阀。
曲线图适用于 90°的型号。对于其他型号,曲线必须按照张开闭合时间平行偏移。

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。 张开角度为 0° 时,达到指示的闭合力矩。闭合力矩随张角的变化可参照下图“闭合力矩路线”

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
连杆机构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现