arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG 80-90-AS-HT 類似のイラスト

PRG 80-90-AS-HT

ラジアルグリッパー

ID 39303686

ラジアルグリッパー PRG, サイズ: 80, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS, 耐熱バージョン

  • 開度: 90 °
  • 閉じトルク: 70 Nm
  • 最高周囲温度: 130 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 2187.0
ジョー当たりの開度 [°] 90.0
ジョーごとの閉度 [°] 3.0
閉じトルク [Nm] 70.0
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 15.0
重量 [kg] 2.24
推奨ワーク重量 [kg] 2.5
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 160.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.33
開時間 [s] 0.45
スプリングのみの場合の閉所要時間 [s] 0.52
最大許容フィンガー長 [mm] 160.0
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] 66.44
IP 保護等級 20
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
繰り返し精度 [mm] 0.1
長さ X [mm] 80.0
幅 Y [mm] 50.0
高さ Z [mm] 166.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 17.5
モーメント Mz最大 [Nm] 8.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 940.0
耐熱バージョン あり
*本ユニットは、特殊品対応の外側スロットなしでも、チャックジョー当たり質量慣性モーメントの最大値で作動できます。質量慣性モーメントがより大きい場合は、スロットの追加が可能です。
この曲線は、90° 仕様に対応しています。その他の仕様では開 / 閉時間に合わせて曲線が平行に移動します。

Notas gerais sobre a série

Momento de fechamento
é a soma aritmética do momento individual aplicado a cada castanha. O momento de fechamento indicado será alcançado em um ângulo de abertura de 0°. Um curso detalhado do momento de fechamento, dependendo do ângulo de abertura, pode ser obtido no diagrama "curso do momento de fechamento".

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Engrenagem de ligação com fenda

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P